??
Selezione modello CAD
K0314.112
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0314 - Pressori a molla con intaglio e puntale, acciaio inox
Lista materiale
K0314.112
BESTKIPP
N. d'ordine
K0314.112
POS
Posizione puntale
mm
Inserisci valore per POS
Posizione puntale
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Corpo base
Acciaio inox
AUSF
Versione:
forza elastica debole
D
Filettatura
M 12
D1
Diametro
6.0 mm
L
Lunghezza
22 mm
H
Deflessione della molla
3.5 mm
N
Cava
2.0 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
14 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
26 N
GEW
Peso ca.
0.0111 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245007714
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions